Basisventiel CPE18-P1-3OLS-1/4
550166
GTIN: 4052568094089
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1700 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedieningswijze
Via ISO 15218-voorstuurinterface