Magneetventiel CPE10-M1CH-5/3BS-M7
550232
GTIN: 4052568192150
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
300 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M7
Bedieningswijze
Elektrisch