Naderingssensor SIES-8M-PO-24V-K-2,5-M8D

551393

GTIN: 4052568094904

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
Groef 8
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V