Naderingssensor SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE
551401
GTIN: 4052568094980
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
Groef 8
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V