Naderingssensor SIES-8M-NO-24V-K-2,5-M8D
551403
GTIN: 4052568095000
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
Groef 8
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Verbreekcontact
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V