Kunststofslang PEN-16X2,5-BL-100
551449
GTIN: 4052568052355
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
16 mm
Binnen-Ø
10.8 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 60 °C