Kunststofslang PEN-4X0,75-GN
551468
GTIN: 4052568052539
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
4 mm
Binnen-Ø
2.7 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 60 °C