Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

06/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

07/2027 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

10/2027 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Luchtspleetsensoren

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Luchtspleetsensor SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12

552135

GTIN: 4052568193713

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Registratiebereik
20 µm - 200 µm
Bedrijfsdruk
4 bar - 7 bar
Weergavetype
Verlichte LCD meerkleurig
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]