Luchtspleetsensor SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12
552138
GTIN: 4052568193744
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Registratiebereik
20 µm - 200 µm
Bedrijfsdruk
4 bar - 7 bar
Weergavetype
Verlichte LCD meerkleurig
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]