Luchtspleetsensor SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12

552146

GTIN: 4052568193829

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Registratiebereik
20 µm - 200 µm
Weergavetype
Verlichte LCD meerkleurig
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]