Adsorptiedroger PDAD-51-G3/8
552173
GTIN: 4052568193959
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Constructieve opbouw
koudregenererende adsorptiedroger
Ingangsdruk 1
4 bar - 16 bar
Drukdauwpunt
-40 °C