Tandwielkast EMGA-120-P-G5-SAS-140

552199

GTIN: 4052568194116

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
195 Nm
Max. aandrijftoerental
6500 1/min
Verdraaiingstijfheid
12 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast