Tandwielkast EMGA-160-P-G5-SAS-140
552201
GTIN: 4052568194130
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
450 Nm
Max. aandrijftoerental
6500 1/min
Verdraaiingstijfheid
38 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Planetaire tandwielkast