Lichtgeleider SOOC-DS-P-M4-2-R15
552805
GTIN: 4052568095383
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Meetprocedure
Diffuse mode sensor
Reikwijdte
65 mm
Bouwgrootte kop
M4
Lichtgeleider - bijzonderheid
Precisie
Minimale objectdiameter
0.1 mm