Lichtgeleider SOOC-TB-M4-2-R25

552812

GTIN: 4052568052768

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Meetprocedure
Een-weg-lichtsensor
Reikwijdte
400 mm
Bouwgrootte kop
M4
Lichtgeleider - bijzonderheid
Standaard
Minimale objectdiameter
0.35 mm