Lichtgeleider SOOC-TB-F-M4-2-R2
552818
GTIN: 4052568095444
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Meetprocedure
Een-weg-lichtsensor
Reikwijdte
300 mm
Bouwgrootte kop
M4
Lichtgeleider - bijzonderheid
Flexibel
Minimale objectdiameter
0.15 mm