Lichtgeleider SOOC-TB-P-M4-1-R15

552825

GTIN: 4052568052812

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Meetprocedure
Een-weg-lichtsensor
Reikwijdte
120 mm
Bouwgrootte kop
M4
Lichtgeleider - bijzonderheid
Precisie
Minimale objectdiameter
0.2 mm