Lichtgeleider SOOC-TB-P-C5-2-R10
552828
GTIN: 4052568095512
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Meetprocedure
Gaffelfotocel
Reikwijdte
5 mm
Bouwgrootte kop
Rechthoek - 41x15x7 mm - Vorkuitsparing - 5x29 mm
Lichtgeleider - bijzonderheid
Gaffelfotocel
Minimale objectdiameter
0.2 mm