Lichtgeleider SOOC-DS-M6-1-R25
552838
GTIN: 4052568052867
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Meetprocedure
Diffuse mode sensor
Reikwijdte
140 mm
Bouwgrootte kop
M6x0,75
Lichtgeleider - bijzonderheid
Standaard
Minimale objectdiameter
0.1 mm