Lichtgeleider SOOC-DS-C-M4-2-R15

552842

GTIN: 4052568095581

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Meetprocedure
Diffuse mode sensor
Reikwijdte
75 mm
Bouwgrootte kop
M4
Lichtgeleider - bijzonderheid
Coaxiaal
Minimale objectdiameter
0.1 mm