Lichtgeleider SOOC-DS-F-M4-2-R2

552843

GTIN: 4052568194611

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Meetprocedure
Diffuse mode sensor
Reikwijdte
130 mm
Bouwgrootte kop
M4
Lichtgeleider - bijzonderheid
Flexibel
Minimale objectdiameter
0.1 mm