Zwenkaandrijving DAPS-0480-090-R-F0710-CR

552874

GTIN: 4052568194673

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
480 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F07 - F10
Asaansluiting
T22