Zwenkaandrijving DAPS-0015-090-RS3-F03-CR
552877
GTIN: 4052568194703
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
17.6 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03
Asaansluiting
T9