Zwenkaandrijving DAPS-0030-090-RS2-F0305-CR
552880
GTIN: 4052568194734
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
37.6 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F03 - F05
Asaansluiting
T11