Fijnfilter MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA
552978
GTIN: 4052568007591
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Filterfijnheid
1 µm