Actiefkoolfilter MS9-LFX-3/4-U
552996
GTIN: 4052568007607
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse
6500 l/min
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 60 °C
Bedrijfsdruk
0 bar - 20 bar
Constructieve opbouw
Actiefkoolfilter