Ultrafijnfilter MS9-LFM-1-AUV-DA

553010

GTIN: 4052568195151

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Bedrijfsdruk
2 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
5 °C - 60 °C
Filterfijnheid
0.01 µm