Zwenkaandrijving DAPS-0060-090-R-F04-T6

553174

GTIN: 4052568195526

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
60 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F04
Asaansluiting
T14