Zwenkaandrijving DAPS-1920-090-R-F1216-T6
553187
GTIN: 4052568195656
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1920 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F12 - F16
Asaansluiting
T46