Zwenkaandrijving DAPS-0720-090-RS2-F14-T6
553204
GTIN: 4052568195823
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
900 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36