Zwenkaandrijving DAPS-0960-090-RS2-F14-T6
553205
GTIN: 4052568195830
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1200 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T46