Zwenkaandrijving DAPS-1440-090-RS2-F16-T6
553207
GTIN: 4052568195854
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G3/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1800 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46