Zwenkaandrijving DAPS-2880-090-RS2-F16-T6

553209

GTIN: 4052568195878

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G3/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
3600 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46