Zwenkaandrijving DAPS-0480-090-RS3-F14-T6
553221
GTIN: 4052568195991
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
560 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36