Zwenkaandrijving DAPS-2880-090-RS3-F16-T6
553228
GTIN: 4052568196059
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G3/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
3360 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46