Zwenkaandrijving DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6

553238

GTIN: 4052568196158

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
360 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F10 - F12
Asaansluiting
T27