Zwenkaandrijving DAPS-0720-090-RS4-F14-T6

553242

GTIN: 4052568196196

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
720 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36