Zwenkaandrijving DAPS-1920-090-RS4-F16-T6

553246

GTIN: 4052568196233

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G3/8
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
1920 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F16
Asaansluiting
T46