Magneetventiel CPV10-M1H-2X3-GLS-Y-M7

553260

GTIN: 4052568196295

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Verzamelaansluiting
Bedieningswijze
Elektrisch