Naderingssensor SIEF-M8B-PS-S-L
553537
GTIN: 4052568095932
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M8
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
M8x1 - Stekker
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V