Naderingssensor SIEF-M12B-PS-K-L

553542

GTIN: 4052568095987

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M12
Schakeluitgang
PNP
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
Kabel
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V