Naderingssensor SIEF-M30B-NS-K-L
553552
GTIN: 4052568197513
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M30
Schakeluitgang
NPN
Functie schakelelement
Maakcontact
Elektrische aansluiting
Kabel
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V