Aansluitkabel NEBV-M12G8-K-2-M12G4
553575
GTIN: 4052568096052
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Kabellengte
2 m