Kunststofslang PAN-10X1,5-BL-300
553897
GTIN: 4052568053086
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
10 mm
Binnen-Ø
7 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 17 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C