Kunststofslang PAN-12X1,75-SW-200

553904

GTIN: 4052568053154

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
12 mm
Binnen-Ø
8.4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 17 bar
Omgevingstemperatuur
-30 °C - 80 °C