Compacte cilinder ADNGF-12-25-P-A
554209
GTIN: 4052568198374
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
68 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor