Compacte cilinder ADNGF-80-30-P-A
554281
GTIN: 4052568199067
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
30 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Positiedetectie
voor naderingssensor