DW
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Klemcilinders
Scharniercilinders
DW
DWA-50- -Y
Scharniercilinder
DWA-50- -Y
555710
Downloads
DW_EN.PDF
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
50 mm
Slag
10 mm - 200 mm
Pneumatische aansluiting
Rc1/4
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand
990 N