Lineaire zwenkaandrijving DSL-20-25-270-P-A-S2-B

556426

GTIN: 4052568200459

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
2.5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 272 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
7.0E-5 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor