Lineaire zwenkaandrijving DSL-20-40-270-CC-A-S20-B

556436

GTIN: 4052568200527

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
2.5 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Toegestaan massatraagheidsmoment
0.0012 kgm²
Positiedetectie
voor naderingssensor